??
CAD-Modellauswahl
24148051 EKV 90 70 20.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EKV - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24148051 EKV 90 70 20.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24148051
DD
d
70.0 mm
D
90.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
89.0 mm
L
21.2 mm
H
20.6 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.