??
CAD-Modellauswahl
24165145 KF 90 85 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24165145 KF 90 85 9.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24165145
D
90.0 mm
DF
dF
85.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
88.8 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profil
2.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.