??
CAD-Modellauswahl
24165260 SF 36 41 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SF - Merkel® Führungsband
Stückliste
24165260 SF 36 41 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24165260
WS
Werkstoff
PTFE B500
D
d
36.0 mm
DF
41.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
36.8 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
P
Profil
2.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.