??
CAD-Modellauswahl
24175461 P9 250 275 22.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 9 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24175461 P9 250 275 22.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24175461
DD
d
250.0 mm
D
275.0 mm
NUT
Einbauraum
L
16.0 mm
H
22.5 mm
D1
262.6 mm
L1
22.5 mm
R2
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.