??
CAD-Modellauswahl
24178468 OMK-MR 55 44 4.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-MR - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24178468 OMK-MR 55 44 4.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24178468
WS
Werkstoff
NBR-B602
ISO
DD
d
44.0 mm
D
55.0 mm
NUT
Einbauraum
H
4.0 mm
L
4.2 mm
P
Profil
5.50 mm
C
6.0 mm
R1
0.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.