??
CAD-Modellauswahl
24199656 EK 220 190 37.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24199656 EK 220 190 37.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24199656
DD
d
190.0 mm
D
220.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
218.5 mm
L
38.7 mm
H
37.5 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.