??
CAD-Modellauswahl
24213520 OMK-MR 12 7.1 2.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-MR - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24213520 OMK-MR 12 7.1 2.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24213520
WS
Werkstoff
NBR-GM201
ISO
DD
d
7.1 mm
D
12.0 mm
NUT
Einbauraum
H
2.0 mm
L
2.2 mm
P
Profil
2.45 mm
C
3.0 mm
R1
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.