??
CAD-Modellauswahl
24220077 EK 250 220 37.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24220077 EK 250 220 37.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24220077
DD
d
220.0 mm
D
250.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
248.5 mm
L
38.7 mm
H
37.5 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.