??
CAD-Modellauswahl
24220090 EK 840 800 50
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24220090 EK 840 800 50
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24220090
DD
d
800.0 mm
D
840.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
837.5 mm
L
51.8 mm
H
50.0 mm
P
Profil
20.0 mm
C
10.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.