??
CAD-Modellauswahl
24223293 T20 56 66 8.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24223293 T20 56 66 8.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24223293
DD
Abmessungen d
56.0 mm
D
Abmessungen
66.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
8.2 mm
L
Abmessungen
9.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.