??
CAD-Modellauswahl
24224415 P8 170 182 11
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 8 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24224415 P8 170 182 11
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24224415
WS
Werkstoff
85 NBR B247
DD
d
170.0 mm
D
182.0 mm
NUT
Einbauraum
H
11.0 mm
L
5.5 mm
P
Profil
6.0 mm
D1
Innendurchmesser
179.0 mm
D2
Schnurdurchmesser
175.0 mm
L1
8.2 mm
L2
11.2 mm
R3
1.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.