??
CAD-Modellauswahl
24224420 P8 105 117 11
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 8 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24224420 P8 105 117 11
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24224420
WS
Werkstoff
90 NBR B283
DD
d
105.0 mm
D
117.0 mm
NUT
Einbauraum
H
11.0 mm
L
5.5 mm
P
Profil
6.0 mm
D1
Innendurchmesser
114.0 mm
D2
Schnurdurchmesser
110.0 mm
L1
8.2 mm
L2
11.2 mm
R3
1.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.