??
CAD-Modellauswahl
24224715 OMK-S 1120 1080 19.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-S - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24224715 OMK-S 1120 1080 19.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24224715
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
1080.0 mm
D
Abmessung
1120.0 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
20.0 mm
H
Abmessung
19.5 mm
P
Profil
20.0 mm
R1
1.2 mm
C
15.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.