??
CAD-Modellauswahl
24224922 P9 310 340 27
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 9 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24224922 P9 310 340 27
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24224922
DD
d
310.0 mm
D
340.0 mm
NUT
Einbauraum
L
18.0 mm
H
27.0 mm
D1
325.0 mm
L1
27.0 mm
R2
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.