??
CAD-Modellauswahl
24224924 P9 440 470 27
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 9 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24224924 P9 440 470 27
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24224924
DD
d
440.0 mm
D
470.0 mm
NUT
Einbauraum
L
18.0 mm
H
27.0 mm
D1
455.0 mm
L1
27.0 mm
R2
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.