??
CAD-Modellauswahl
24224959 P9 220 240 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 9 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24224959 P9 220 240 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24224959
DD
d
220.0 mm
D
240.0 mm
NUT
Einbauraum
L
10.2 mm
H
18.0 mm
D1
230.0 mm
L1
18.0 mm
R2
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.