??
CAD-Modellauswahl
24226050 SB 38 41 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SB - Merkel® Führungsring
Stückliste
24226050 SB 38 41 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24226050
D
d
38.0 mm
DF
41.0 mm
NUT
Einbauraum
DF1
39.0 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
P
Profil
1.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.