??
CAD-Modellauswahl
24231905 OMK-E 20 12.7 3 NBR-GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24231905 OMK-E 20 12.7 3 NBR-GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24231905
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
12.7 mm
D
Abmessung
20.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
3.0 mm
L
Abmessung
3.2 mm
P
Profil
2.45 mm
C
4.5 mm
R1
max.
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.