??
CAD-Modellauswahl
24244043 Rotomatic M15 50 61 0.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 15 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24244043 Rotomatic M15 50 61 0.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24244043
DD
d
50.0 mm
D
61.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
0.8 mm
L
4.2 mm
C
3.0 mm
P
Profil
5.50 mm
WS
Werkstoff
GM201/NBR
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.