??
CAD-Modellauswahl
24244485 0215 240 270 22
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24244485 0215 240 270 22
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24244485
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
240.0 mm
D
270.0 mm
NUT
Einbauraum
H
22.0 mm
S
15.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.