??
CAD-Modellauswahl
24245119 0215 410 450 30
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24245119 0215 410 450 30
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24245119
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
410.0 mm
D
450.0 mm
NUT
Einbauraum
H
30.0 mm
S
20.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.