??
CAD-Modellauswahl
24245799 OMK-MR 125 109.5 6.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-MR - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24245799 OMK-MR 125 109.5 6.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24245799
WS
Werkstoff
FKM-B602
ISO
ISO
DD
d
109.5 mm
D
125.0 mm
NUT
Einbauraum
H
5.9 mm
L
6.3 mm
P
Profil
7.75 mm
C
8.0 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.