??
CAD-Modellauswahl
24245861 T18 100 80 12.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24245861 T18 100 80 12.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24245861
E
Einbauraum
ISO
D
Abmessung
100.0 mm
DD
Abmessung d
80.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
94.0 mm
H
Abmessung
12.2 mm
L
Abmessung
12.5 mm
P
Profil
10 mm
C
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.