??
CAD-Modellauswahl
24245864 T18 125 100 15.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24245864 T18 125 100 15.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24245864
E
Einbauraum
D
Abmessung
125.0 mm
DD
Abmessung d
100.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
117.0 mm
H
Abmessung
15.2 mm
L
Abmessung
15.5 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.