??
CAD-Modellauswahl
24245870 T18 200 170 18.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24245870 T18 200 170 18.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24245870
E
Einbauraum
D
Abmessung
200.0 mm
DD
Abmessung d
170.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
190.0 mm
H
Abmessung
18.6 mm
L
Abmessung
19.8 mm
P
Profil
15 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.