??
CAD-Modellauswahl
24245876 T18 40 25 9.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24245876 T18 40 25 9.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24245876
E
Einbauraum
D
Abmessung
40.0 mm
DD
Abmessung d
25.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
35.0 mm
H
Abmessung
9.3 mm
L
Abmessung
10.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
4.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.