??
CAD-Modellauswahl
24245890 T18 140 115 15.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 18 - Merkel® Nutring
Stückliste
24245890 T18 140 115 15.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24245890
E
Einbauraum
D
Abmessung
140.0 mm
DD
Abmessung d
115.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
Abmessung d1
132.0 mm
H
Abmessung
15.2 mm
L
Abmessung
15.5 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.