??
CAD-Modellauswahl
24248122 EKV 80 65 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EKV - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24248122 EKV 80 65 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24248122
DD
d
65.0 mm
D
80.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
79.0 mm
L
12.5 mm
H
12.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.