??
CAD-Modellauswahl
24248388 EK 250 220 24
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EK - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
24248388 EK 250 220 24
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24248388
DD
d
220.0 mm
D
250.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
d1
248.5 mm
L
25.0 mm
H
24.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.