??
CAD-Modellauswahl
24250817 T22 22 32 8.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 22 - Merkel® Nutring
Stückliste
24250817 T22 22 32 8.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24250817
DD
Abmessung d
22.0 mm
D
Abmessung
32.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
8.2 mm
L
Abmessung
9.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
2.5 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.