??
CAD-Modellauswahl
24250826 T22 32 47 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 22 - Merkel® Nutring
Stückliste
24250826 T22 32 47 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24250826
DD
Abmessung d
32.0 mm
D
Abmessung
47.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
4.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.