??
CAD-Modellauswahl
24250848 T22 65 75 11.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 22 - Merkel® Nutring
Stückliste
24250848 T22 65 75 11.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24250848
DD
Abmessung d
65.0 mm
D
Abmessung
75.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
11.4 mm
L
Abmessung
13.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
2.5 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.