??
CAD-Modellauswahl
24250872 T22 150 170 14.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 22 - Merkel® Nutring
Stückliste
24250872 T22 150 170 14.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24250872
DD
Abmessung d
150.0 mm
D
Abmessung
170.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
14.6 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
5.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.