??
CAD-Modellauswahl
24250879 PU82 170 176.3 4.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24250879 PU82 170 176.3 4.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24250879
DD
d
170.0 mm
D
176.3 mm
NUT
Einbauraum
S
3.15 mm
H
4.9 mm
L
5.8 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.