??
CAD-Modellauswahl
24251674 L43 200 175 31.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24251674 L43 200 175 31.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24251674
D
200.0 mm
DD
d
175.0 mm
NUT
Einbauraum
L
31.5 mm
L1
6.60 mm
D2
199.00 mm
D3
196.00 mm
H
31.5 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.