??
CAD-Modellauswahl
24251781 L43 60 44 18.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24251781 L43 60 44 18.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24251781
D
60.0 mm
DD
d
44.0 mm
NUT
Einbauraum
L
18.4 mm
L1
6.40 mm
D2
58.70 mm
D3
55.40 mm
H
18.4 mm
P
Profil
8.0 mm
C
4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.