??
CAD-Modellauswahl
24251782 L43 70 54 20.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24251782 L43 70 54 20.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24251782
D
70.0 mm
DD
d
54.0 mm
NUT
Einbauraum
L
20.5 mm
L1
3.10 mm
D2
69.00 mm
D3
66.00 mm
H
20.5 mm
P
Profil
8.0 mm
C
4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.