??
CAD-Modellauswahl
24251783 L43 90 72 22.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24251783 L43 90 72 22.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24251783
D
90.0 mm
DD
d
72.0 mm
NUT
Einbauraum
L
22.5 mm
L1
3.60 mm
D2
89.00 mm
D3
86.00 mm
H
22.5 mm
P
Profil
9.0 mm
C
5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.