??
CAD-Modellauswahl
24251785 L43 160 138 26.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24251785 L43 160 138 26.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24251785
D
160.0 mm
DD
d
138.0 mm
NUT
Einbauraum
L
26.5 mm
L1
5.10 mm
D2
159.00 mm
D3
156.00 mm
H
26.5 mm
P
Profil
11.0 mm
C
6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.