??
CAD-Modellauswahl
24251795 L43 100 82 22.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24251795 L43 100 82 22.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24251795
D
100.0 mm
DD
d
82.0 mm
NUT
Einbauraum
L
22.5 mm
L1
3.60 mm
D2
99.00 mm
D3
96.00 mm
H
22.5 mm
P
Profil
9.0 mm
C
5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.