??
CAD-Modellauswahl
24251800 L43 110 85 22.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24251800 L43 110 85 22.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24251800
D
110.0 mm
DD
d
85.0 mm
NUT
Einbauraum
L
22.4 mm
L1
6.40 mm
D2
108.00 mm
D3
103.20 mm
H
22.4 mm
P
Profil
12.5 mm
C
5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.