??
CAD-Modellauswahl
24251801 L43 160 130 25.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24251801 L43 160 130 25.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24251801
D
160.0 mm
DD
d
130.0 mm
NUT
Einbauraum
L
25.4 mm
L1
6.40 mm
D2
158.00 mm
D3
153.00 mm
H
25.4 mm
P
Profil
15.0 mm
C
6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.