??
CAD-Modellauswahl
24258164 Rotomatic M15 180 195.5 0.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 15 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24258164 Rotomatic M15 180 195.5 0.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24258164
DD
d
180.0 mm
D
195.5 mm
NUT
Einbauraum
R1
0.8 mm
L
6.3 mm
C
6.0 mm
P
Profil
7.75 mm
WS
Werkstoff
GM201/NBR
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.