??
CAD-Modellauswahl
24261907 Rotomatic M15 680 708 2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 15 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24261907 Rotomatic M15 680 708 2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24261907
DD
d
680.0 mm
D
708.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
2.0 mm
L
9.5 mm
C
11.0 mm
P
Profil
14.00 mm
WS
Werkstoff
GM201/NBR
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.