??
CAD-Modellauswahl
24262462 Rotomatic M15 65 80.5 0.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 15 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24262462 Rotomatic M15 65 80.5 0.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24262462
DD
d
65.0 mm
D
80.5 mm
NUT
Einbauraum
R1
0.8 mm
L
5.9 mm
C
5.0 mm
P
Profil
7.75 mm
WS
Werkstoff
GM201/FKM
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.