??
CAD-Modellauswahl
24265068 0215 270 300 19
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24265068 0215 270 300 19
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24265068
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
270.0 mm
D
300.0 mm
NUT
Einbauraum
H
19.0 mm
S
15.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.