??
CAD-Modellauswahl
24265069 0215 320 350 22
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24265069 0215 320 350 22
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24265069
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
320.0 mm
D
350.0 mm
NUT
Einbauraum
H
22.0 mm
S
15.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.