??
CAD-Modellauswahl
24265070 0215 640 680 30
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24265070 0215 640 680 30
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24265070
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
640.0 mm
D
680.0 mm
NUT
Einbauraum
H
30.0 mm
S
20.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.