??
CAD-Modellauswahl
24265071 0215 750 800 32
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NRS-0215 - Merkel® Nutring
Stückliste
24265071 0215 750 800 32
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24265071
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
750.0 mm
D
800.0 mm
NUT
Einbauraum
H
32.0 mm
S
25.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.