??
CAD-Modellauswahl
24265145 L43 45 31 15.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24265145 L43 45 31 15.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24265145
D
45.0 mm
DD
d
31.0 mm
NUT
Einbauraum
L
15.5 mm
L1
2.60 mm
D2
44.00 mm
D3
41.00 mm
H
15.5 mm
P
Profil
7.0 mm
C
4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.